{"product":{"productId":"agid.3058","price":110.12,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO, M12 CON PZ PERBLOCCAGGIO, CON APPOGGIO, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
with clamping element
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Superficie di appoggio rettificata
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
Unità di vendita
110,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
with clamping element
Versione 2
with seat
Materiale
Corpo base
acciaio
Accessori NLM
04521-10-1216
B
28,5
B1
13
B2
19,8
Coppia
di serraggio
max. Nm
88
Foro oblungo
chiuso
Forza di serraggio
kN
17,8
G
9,5
H1
15,9
H2
12,192 -0,013
H3
6,9
L
95,1
L1
42,7
L2
12,7
S
7,1
S1
2
SW
8
Vite di
fissaggio
compatibile
M12
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo trattato termicamente, brunito e superficie di appoggio rettificata.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota
Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.