{"product":{"productId":"agid.3058","price":98.39,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO, M08 CON PZ PERBLOCCAGGIO, CON APPOGGIO, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
with clamping element
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Superficie di appoggio rettificata
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
Unità di vendita
98,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
with clamping element
Versione 2
with seat
Materiale
Corpo base
acciaio
Accessori NLM
04521-10-1013
B
19
B1
8,4
B2
13,4
Coppia
di serraggio
max. Nm
28
Foro oblungo
chiuso
Forza di serraggio
kN
8,9
G
5,3
H1
15,9
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
21
L2
13,5
S
6,3
S1
1,2
SW
7
Vite di
fissaggio
compatibile
M8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo trattato termicamente, brunito e superficie di appoggio rettificata.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota
Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.