IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M2,5X8
B
9,5
B1
3,8
Coppia di serraggio max. Nm
1,8
Corsa di serraggio
0,15
Forza di serraggio kN
2,8
H
6
H1
3,6
L
9,5
Versione
con bordo smussato

Descrizione

Materiale
Disco di fissaggio in acciaio o ottone.
Versione
Acciaio temprato.
Nota
Struttura molto compatta.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
Nota disegno
1) Pezzo da lavorare
2) Dispositivo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche