IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M4X12
B
12,7
B1
5,1
Coppia di serraggio max. Nm
5,6
Corsa di serraggio
0,4
Forza di serraggio kN
6,6
H
8
H1
4,8
L
13
Versione
con bordo affilato

Descrizione

Materiale
Disco di fissaggio in acciaio o ottone.
Versione
Acciaio temprato.
Nota
Struttura molto compatta.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
Nota disegno
1) Pezzo da lavorare
2) Dispositivo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche