{"product":{"productId":"agid.3045","price":97.47,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO CON PZ PERBLOCCAGGIO, B=18, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
with clamping element
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Il disco di fissaggio si adatta alla posizione angolare del pezzo da lavorare
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
Unità di vendita
97,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
with clamping element
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza cava a T
18
Accessori NLM
04521-10-1216
Forza di serraggio
kN
18
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo bonificato e brunito.
Disco di fissaggio cementato e ottonato.
Disco di fissaggio cementato e ottonato.
Nota
Le viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio possono essere utilizzate direttamente sulle tavole macchina o sulle piastre di interfaccia. Per l'effetto discendente, il pezzo viene pressato sulla base. Il disco di fissaggio si adatta alla posizione angolare del pezzo da lavorare, purché quest'ultimo non sia rettangolare. Il disco di fissaggio presenta una superficie di contatto liscia per i pezzi lavorati e una dentata per gli elementi grezzi.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.