{"product":{"productId":"agid.3042","price":118.91,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO CON PZ PERBLOCCAGGIO ACCIAIO, CON APPOGGIO, B=12"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
with clamping element
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Superficie di appoggio rettificata
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
Unità di vendita
118,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
with clamping element
Versione 2
with seat
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza cava a T
12
Forza di serraggio
kN
12
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo bonificato e brunito.
Disco di fissaggio cementato e ottonato.
Disco di fissaggio cementato e ottonato.
Nota
Le viti eccentriche di serraggio possono essere utilizzate direttamente sulle tavole macchina. Insieme alla forza di serraggio, agisce anche l'effetto discendente.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.