{"product":{"productId":"agid.3039","price":33.65,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO ESAGONALEOTTONE, CON DADO PER CAVE A T,COMP:ACCIAIO DA BONIFICA, N=16"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
Esagonale
ottone
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Ideale per diversi compiti di serraggio
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Compatto
- Stabile
Unità di vendita
33,65 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
Esagonale
Versione 2
with T-slot nut
Materiale
Corpo base
ottone
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
N=Cava a T
16
Accessori NLM
04521-10-1225
D
M12
Forza di serraggio
kN
18
H
9,5
H1
22,5
H2
9
L
30,5
S1
(corsa di serraggio)
2
SW
25
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Dado esagonale in ottone.
Versione
Trattato termicamente a 10.9 e brunito.
Nota
Le viti eccentriche di bloccaggio con dado esagonale e dado per cave a T possono essere applicate direttamente sul tavolo della macchina o nelle piastre con cave a T. Il perno filettato passante trattiene l‘elemento nella cava a T. Per evitare impronte sulla base della cava a T, si raccomanda l‘uso di rondelle sottili.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.