IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
Esagonale
Materiale Corpo base
ottone
Materiale Componente
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
12
A
7,8
Accessori NLM
04521-10-0612
Coppia di serraggio max. Nm
8,5
Forza di serraggio kN
3,56
H
4,8
S1 (corsa di serraggio)
1,01
SW
16
SW1
4

Descrizione

Materiale
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Versione
Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9 e brunita.
Nota
Grazie all'altezza costruttiva molto ridotta delle viti eccentriche con testa esagonale è possibile risolvere una serie di problemi di serraggio nella costruzione di dispositivi e apparecchiature. Il dado tenditore in ottone garantisce un serraggio estremamente sicuro e stabile dei pezzi, rispettando allo stesso tempo la finitura superficiale. L'uso simultaneo di più morsetti eccentrici permette di attrezzare intere piastre.

Si consiglia di serrare ruotando in senso orario. L'esagono incassato della vite dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino in fondo, quindi svitarla di un giro.)

”A” = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Montaggio
Procedura di serraggio:
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario. (Dopo il serraggio, la cava esagonale interna della vite eccentrica deve trovarsi a destra).

Su richiesta
Viti di ricambio per viti eccentriche 04521-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche