{"product":{"productId":"agid.3033","price":23.29,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO CON ANELLO AINTAGLI D=M12X22,5 ACCIAIOCEMENTAZIONE, COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
con anello a intagli
acciaio da cementazione
- Particolarmente idoneo per elementi grezzi
- Anello a intagli temprato
- Stabile
- Compatto
- Montaggio semplice
Unità di vendita
23,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
con anello a intagli
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
22,5
A
12,7
Accessori NLM
04521-10-1225
Coppia
di serraggio
max. Nm
88
D1
25,4
Forza di serraggio
kN
17,8
H
9,6
S1
(corsa di serraggio)
2,03
SW
8
Descrizione
Materiale
Anello a intagli acciaio da cementazione.
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Versione
Vite eccentrica bonificata 10.9 e brunita.
Anello a intagli temprato e anodizzato.
Anello a intagli temprato e anodizzato.
Nota
L'anello a intagli temprato è adatto per il serraggio di pezzi grezzi (segmenti di taglio, getti e pezzi forgiati).
Non adatto al serraggio di materiali temprati alla coppia specificata.
Per il serraggio si raccomanda la rotazione in senso orario. L'esagono incassato della vite deve trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino a battuta, quindi svitarla di un giro.)
”A” = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Gli anelli a intaglio sono anodizzati color oro, in alcuni casi possono essere forniti anche con anodizzazione color argento.
Ciò non ha alcun effetto sulle proprietà del prodotto, ma ha valenza puramente estetica.
Non adatto al serraggio di materiali temprati alla coppia specificata.
Per il serraggio si raccomanda la rotazione in senso orario. L'esagono incassato della vite deve trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino a battuta, quindi svitarla di un giro.)
”A” = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Gli anelli a intaglio sono anodizzati color oro, in alcuni casi possono essere forniti anche con anodizzazione color argento.
Ciò non ha alcun effetto sulle proprietà del prodotto, ma ha valenza puramente estetica.
Su richiesta
Viti di ricambio per viti eccentriche K1969.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Principio di funzionamento
Procedura di serraggio:
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario.
(L'esagono incassato della vite eccentrica dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio.)
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario.
(L'esagono incassato della vite eccentrica dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio.)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.