IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica elicoidale
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
20
A
6,5
A1
11,1
A2
9,4
Coppia di serraggio max. Nm
30
D1 max.
22,2
Forza di serraggio kN
4
H
7
S1 (corsa di serraggio)
1,7
SW
6
X
8,3
Z
9,8

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato (56 ±1 HRC) e blu zincato.
Classe di resistenza 8.8.
Nota
Vite eccentrica elicoidale resistente e compatta, che consente il serraggio con effetto discendente di pezzi dalle forme più disparate.
Montaggio
Realizzare uno o più fori filettati alla distanza indicata X o Y rispetto al pezzo da lavorare. Inserire la vite di fissaggio all'altezza richiesta e orientarla con il lato piatto rivolto verso il pezzo da lavorare. Inserire il pezzo da lavorare e serrare la vite di serraggio con l'esagono incassato. Per il serraggio basta 1/3 di giro. Il foro filettato va lubrificato regolarmente.

Il movimento di rotazione fino al serraggio deve sempre essere eseguito nella direzione delle battute, per evitare che il pezzo si giri dalla parte opposta alle battute.
Su richiesta
Vite eccentrica elicoidale con filettatura sinistrorsa.
Nota disegno
1) Serraggio di lamiere sottili
2) Serraggio di pezzi tondi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche