IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto
Forma
B
Versione 1
Esagonale
Versione 2
variabile
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Filettatura
M12
Distanza A al bordo n.
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17
Forza di serraggio kN
18
H
10
H1
22
S (corsa eccentrica)
1
Versione
dentato

Descrizione

Materiale
Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.
Versione
Vite eccentrica brunita.
Morsetto esagonale temprato e brunito.
Nota
Con i morsetti esagonali variabili si riducono al minimo i costi per i dispositivi di serraggio. La distanza di serraggio può essere modificata fino a 17 mm, senza bisogno di spostare il foro. È sufficiente ruotare l´esagono fino alla posizione desiderata.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche