IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Eccentrico di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per molle
Colore Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
brunito
D1=Filettatura
M12
D=Diametro
34
H=Altezza
24
L=Lunghezza
17
SW=Apertura chiave
27
Coppia di serraggio max. Nm
90
Corsa S
6,2
Forza di serraggio kN
9,3
H1
12
H2
18
L1
23,2
SW1
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel eccentrico di serraggio e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo l'eccentrico di serraggio con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) eccentrico di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche