{"product":{"productId":"agid.24263","price":40.28,"name":"MORSETTO ECCENTRICO, M08, S=4,4, F=5,2,ACCIAIO DA BONIFICA NERO BRUNITOCOMP:ACCIAIO PER MOLLE, NERO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Eccentrico di serraggio
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Struttura robusta
Unità di vendita
40,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Eccentrico di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per molle
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
brunito
D1=Filettatura
M8
D=Diametro
24
H=Altezza
16
L=Lunghezza
12
SW=Apertura chiave
19
Coppia
di serraggio
max. Nm
50
Corsa
S
4,4
Forza di serraggio
kN
5,2
H1
8
H2
12
L1
16,4
SW1
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel eccentrico di serraggio e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo l'eccentrico di serraggio con l'aiuto di una chiave fissa.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo l'eccentrico di serraggio con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) eccentrico di serraggio
2) bussola flangiata
3) eccentrico di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.