IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Eccentrico di serraggio
Materiale Corpo base
ottone
D=Diametro
8
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
3
D1
7,5

Descrizione

Materiale
Ottone.
Utilizzo
L'eccentrico di serraggio serve per fissare i componenti in piastre e pezzi da lavorare.
Con gli eccentrici possono essere realizzate connessioni staccabili dei componenti.
Grazie agli elementi di serraggio è possibile un assemblaggio accurato della posizione dei pezzi.
Vantaggi
In molti casi ciò consente di evitare complesse forature trasversali per le viti di fissaggio.
Il foro dell'eccentrico di serraggio viene prodotto in modo economico durante lo stesso processo di lavorazione del foro o della scanalatura del componente da collegare.
Principio di funzionamento
Inserire il componente da bloccare e l'eccentrico di serraggio nella parte base. La marcatura a punti dell'eccentrico di serraggio è rivolta verso il componente da bloccare.
L'eccentrico di serraggio viene serrato con la chiave a brugola nella direzione della freccia.
Il componente può essere allentato di nuovo ruotando l'eccentrico di serraggio nella direzione opposta.
Nota disegno
1) Bordo di bloccaggio
2) 8 H9 profondità min. 8
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche