{"product":{"productId":"agid.3017","price":148.43,"name":"GANASCIA PER MORSA FORMA:C GAN.INTERCAMB. SUPERIO., H1=35,5, ACCIAIOCEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Ganascia per morsa
Ganascia per morsa intercambiabile in alto
acciaio da cementazione
- Ampliamento del campo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile
Unità di vendita
148,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ganascia per morsa
Forma
C
Versione 1
Ganascia per morsa intercambiabile in alto
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
B
28
B1
15
H
Campo di serraggio
26-38
H1
35,5
H2
25,5
L
29,5
L2
11,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
nitrurato e brunito.
Nota
Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.