{"product":{"productId":"agid.3017","price":150.73,"name":"GANASCIA PER MORSA FORMA:E GANASCIA PERMORSA INFERIO, CON SFERA SPIANATAOSCILL, H1=32,8, ACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Ganascia per morsa
ganascia per morsa inferiore
acciaio da cementazione
Unità di vendita
150,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ganascia per morsa
Forma
E
Versione 1
ganascia per morsa inferiore
Versione 2
con sfera spianata oscillante
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
B
28
B1
15
D
5,8
D1
9
H1
32,8
L
30
L1
23
L2
10
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
nitrurato e brunito.
Nota
Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.