{"product":{"productId":"agid.3017","price":149.33,"name":"GANASCIA PER MORSA FORMA:D GANASCIA PERMORSA SUPERIO, CON FORI DIALLOGGIAMENTO, H1=40,5, ACCIAIOCEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Ganascia per morsa
ganascia per morsa superiore
acciaio da cementazione
Unità di vendita
149,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ganascia per morsa
Forma
D
Versione 1
ganascia per morsa superiore
Versione 2
con fori di alloggiamento
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
B
28
B1
15
D
M8
D1
9
H1
40,5
H2
27,5
L
31,5
L1
24,5
L2
8
L3
16
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
nitrurato e brunito.
Nota
Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.