IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ganascia per morsa
Forma
B
Versione 1
Ganascia per morsa standard in alto
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
B
28
B1
15
H Campo di serraggio
0-12
H1
21
L
29,5
L2
11,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
nitrurato e brunito.
Nota
Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche