IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Unità di staffaggio regolabile
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Materiale Componente
alluminio
COMP
rosso
Superficie corpo base
nitrurato, brunito e rettificato
Superficie componente
anodizzato
Corsa di avanzamento
10 mm
Corsa di serraggio max.
12
Forza di supporto a max. 30 Nm (kN)
8
Forza di supporto a min. 15 Nm (kN)
2

Descrizione

Materiale
Corpo base e griffa in acciaio da cementazione.
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Corpo base nitrurato, brunito e rettificato.
Ganasce nitrurate e brunite.
Alloggiamento anodizzato colore rosso.
Nota
L'unità di staffaggio regolabile serve per serrare e sostenere i punti di serraggio di componenti sottoposti a eccessivo sforzo. Impedisce vibrazioni e inflessioni durante la lavorazione.
Modalità di utilizzo
1. Premere l'unità di staffaggio regolabile verso il basso.
2. Girare le griffe fino alla battuta. L'unità di staffaggio regolabile si appoggia con una leggera forza elastica sulla parte inferiore del pezzo da lavorare.
3. Stringere l'unità di staffaggio regolabile con un dado esagonale (SW 18) (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante la procedura di serraggio il pezzo viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio
Forma A:
Serrare l'unità di staffaggio regolabile con filettatura di collegamento M12 sul dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (3x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite prestare attenzione a lasciare un generoso gioco in alto.
Per un funzionamento sicuro la foratura filettata M12 deve essere sempre chiusa.
Per condizioni di serraggio specifiche è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.

Forma B:
Fissare l'unità di staffaggio regolabile con foro di montaggio per M6 su dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (4x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite, prestare attenzione a lasciare abbastanza gioco in alto.
Per condizioni di serraggio specifiche, è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche