{"product":{"productId":"agid.2976","price":105.73,"name":"VITE DI SERRAGGIO, B=65-87 ACCIAIO DABONIFICA, BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Vite di serraggio
acciaio da bonifica
brunito
- Ampliamento dell'intervallo di serraggio mediante i perni di fissaggio
Unità di vendita
105,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
brunito
Campo di serraggio
65-87
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Con la vite di serraggio è possibile ampliare il campo di serraggio del perno di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.