IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di fissaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
ottone
Superficie corpo base
temprato e brunito
Superficie componente
grezzo
Campo di serraggio
8-40
H
100

Descrizione

Materiale
Perni di fissaggio in acciaio.
Anello elastico in ottone.
Versione
Perno di fissaggio temprato e brunito.
Anello elastico in finitura naturale.
Nota
I perni di fissaggio possono essere fissati direttamente alla tavola mediante tasselli. Con classi di tolleranza ridotte (js6) in altezza viene garantito un serraggio parallelo alla tavola.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche