IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa girevole
Versione 1
left and right
Versione 2
Standard
Materiale Componente
acciaio da bonifica
F=Forza di serraggio N
3000
L=Distanza
100
Azionamento
Pomello a lobi

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in ghisa malleabile,
corpo in acciaio da bonifica 1.1191,
gambo filettato in acciaio da bonifica 1.1181,
pressore in acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Verniciato, pressore cementato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche