{"product":{"productId":"agid.2970","price":210.62,"name":"STAFFA VERTIC. DI PRECIS. ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale di precisione
acciaio
- Collare, dimensione di tolleranza rettificata
- Filettatura per l'alloggiamento di supporti oscillanti
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
210,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale di precisione
Materiale
Corpo base
acciaio
Dimensioni
vedere il disegno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
La staffa verticale di precisione viene utilizzata in dispositivi convenzionali come elemento di serraggio.
A tal fine nel corpo del dispositivo viene eseguito un foro calibrato. La profondità del foro deve essere adattata all'altezza di serraggio desiderata. Per bilanciare la forza contraria, occorre posizionare un sostegno alla parte con gancio arrotondato (raggio 22). Il supporto può essere piatto, semicircolare o a forma di prisma. Per il serraggio si usa una vite a testa esagonale DIN 933.
A tal fine nel corpo del dispositivo viene eseguito un foro calibrato. La profondità del foro deve essere adattata all'altezza di serraggio desiderata. Per bilanciare la forza contraria, occorre posizionare un sostegno alla parte con gancio arrotondato (raggio 22). Il supporto può essere piatto, semicircolare o a forma di prisma. Per il serraggio si usa una vite a testa esagonale DIN 933.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.