{"product":{"productId":"agid.26801","price":44.11,"name":"SOSTEGNO x GANCI SERRAGG., H=30, D1=28,ACCIAIO DA BONIFICA NERO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Sostegno per ganci di serraggio
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Per guidare la staffa verticale
- Per rialzare la staffa verticale
- Altezza di serraggio adattabile
- Sostegno rettificato
Unità di vendita
44,11 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sostegno per ganci di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
brunito
A=Distanza dei fori
45
B1=Larghezza
13,4
B=Larghezza
28
D1=Diametro
28
D2=Diametro del foro 2
9
H1=Altezza
12
H=Altezza
30
L=Lunghezza
60
D
20
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Accessory
Staffa verticale 04372.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.