{"product":{"productId":"agid.2967","price":44.88,"name":"CILINDRO DI ELEVAZIONE D1=M12 L=200ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Cilindro di elevazione
acciaio da bonifica
- Per rialzare i sostegni per staffa verticale e le staffe verticali
- Diverse altezze di montaggio
Unità di vendita
44,88 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro di elevazione
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Filettatura
M12
L=Lunghezza
200
Coppia
di serraggio
max. Nm
49
D2
M12
D3
40
L1
230
L2
35
SW
36
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Con i cilindri di elevazione è possibile aumentare l'altezza dei supporti per staffe verticali e delle staffe stesse.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.