IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Sostegno per ganci di serraggio
Forma
B
D1=Filettatura
M10
L=Altezza
80
SW=Apertura chiave
30
Coppia di serraggio max. Nm
39,2
D
20
D2
M12
D3
32
L1
110
L2
30
L3
23
Tipo di forma
con esagono

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
I supporti per staffe verticali fungono da guida e da rialzo.
Accessory
Staffa verticale 04372.
Cilindro di elevazione 04378.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche