{"product":{"productId":"agid.2964","price":27.09,"name":"SOSTEGNO x GANCI SERRAGG., FORMA:B CONESAGONO, D1=M08, D2=M08, L=55"},"currency":"EUR"}
Sostegno per ganci di serraggio
- Per guidare la staffa verticale 04372
- Per rialzare la staffa verticale 04372
- Altezza di serraggio adattabile
- Sostegno rettificato
Unità di vendita
27,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sostegno per ganci di serraggio
Forma
B
D1=Filettatura
M8
L=Altezza
55
SW=Apertura chiave
22
Coppia
di serraggio
max. Nm
29,4
D
18
D2
M8
D3
24
L1
74
L2
25
L3
20
Tipo di forma
con esagono
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
I supporti per staffe verticali fungono da guida e da rialzo.
Accessory
Staffa verticale 04372.
Cilindro di elevazione 04378.
Cilindro di elevazione 04378.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.