{"product":{"productId":"agid.2964","price":22.84,"name":"SOSTEGNO x GANCI SERRAGG., FORMA:A CONQUADRO, D1=M04, D2=M06, L=35, ACCIAIODA BONIFICA NERO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Sostegno per ganci di serraggio
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Per guidare la staffa verticale 04372
- Per rialzare la staffa verticale 04372
- Altezza di serraggio adattabile
- Sostegno rettificato
Unità di vendita
22,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sostegno per ganci di serraggio
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M4
L=Altezza
35
SW=Apertura chiave
12
Coppia
di serraggio
max. Nm
2,7
D
10
D2
M6
D3
14
L1
46
L2
16
L3
13
Tipo di forma
con quadro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
I supporti per staffe verticali fungono da guida e da rialzo.
Accessory
Staffa verticale 04372.
Cilindro di elevazione 04378.
Cilindro di elevazione 04378.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.