{"product":{"productId":"agid.2960","price":217.17,"name":"STAFFA VERTICALE CON ANGOLAREFISSAGGIO, M16, B4=16,5, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
with mounting bracket
acciaio da bonifica
- Montabile in orizzontale e verticale
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
217,17 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
with mounting bracket
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M16
A
65
B
43,5
B1
31
B2
19,5
B3
10
B4
16,5
B5
4
Coppia
di serraggio
max. Nm
120
D1
12,8
D2
34
D3
48
F
max. kN
24
H
112
H1
87
H2
45
H3
32
L
88
M
20
S
5
SW
14
Descrizione
Materiale
Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.