IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
with mounting bracket
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M12
A
55
B
36,5
B1
26
B2
16,5
B3
9
B4
10,5
B5
3,5
Coppia di serraggio max. Nm
60
D1
10,5
D2
28
D3
40
F max. kN
20
H
87
H1
67
H2
35
H3
24
L
75
M
15
S
5
SW
10

Descrizione

Materiale
Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche