{"product":{"productId":"agid.2960","price":82.72,"name":"STAFFA VERTICALE CON ANGOLAREFISSAGGIO, M08, B4=6, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
with mounting bracket
acciaio da bonifica
- Montabile in orizzontale e verticale
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
82,72 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
with mounting bracket
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M8
A
38
B
26
B1
19,5
B2
12
B3
6
B4
6
B5
2,5
Coppia
di serraggio
max. Nm
30
D1
6,4
D2
20
D3
28
F
max. kN
17
H
62
H1
47,5
H2
25
H3
18
L
50
M
10
S
4
SW
6
Descrizione
Materiale
Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.