IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
D1=Filettatura
M8
B
10
C
25
Coppia di serraggio max. Nm
20
D
22
F max. kN
6,7
H Campo di serraggio
45-55
H1
16
H2
14
H3
2
H4
7
H5
19
R
30
SW
22

Descrizione

Materiale
Staffa verticale e sostegno in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota
Le staffe verticali con collare possono essere avvitate direttamente in un foro modulare, anche senza svasatura.
Per gli elementi di elevazione compatibili, vedere la voce Cilindro di elevazione 04378.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche