{"product":{"productId":"agid.2953","price":41.73,"name":"STAFFA VERTICALE MINI, FORMA:D, M04X30,R=18, D=10, ACCIAIO DA BONIFICA NEROBRUNITO"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
mini
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti
- Ampia scelta di varianti e dimensioni
Unità di vendita
41,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
D
Versione 1
mini
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro
10
H=Altezza
37
B
8
Coppia
di serraggio
max. Nm
2,7
D1
14
D2
M4
F
max. kN
2
H1
24,5
H2
14,5
H4
7,5
H5
campo di serraggio
max.
3
L
14
R
18
Vite cilindrica
DIN 912
M4x30
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota
Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).
Vantaggi
Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti
Ampia scelta di varianti e dimensioni
Ampia scelta di varianti e dimensioni
Accessory
Sostegni per ganci di serraggio 04375.
Sostegni per ganci di serraggio 04379.
Cilindro di elevazione 04378.
Sostegni per ganci di serraggio 04379.
Cilindro di elevazione 04378.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.