IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
C
Versione 1
con gambo rettificato
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro
25
H=Altezza
92
B
18
Coppia di serraggio max. Nm
46
D1
32
D2
M12
F max. kN
12
H1
68
H2
39
H3
11
H4
13
H5 campo di serraggio max.
15
L
46
R
60
Vite cilindrica DIN 912
M12x80

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito. Diametro del gambo rettificato.
Nota
Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).
Vantaggi
Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti
Ampia scelta di varianti e dimensioni
Accessory
Sostegni per ganci di serraggio 04375.
Sostegni per ganci di serraggio 04379.
Cilindro di elevazione 04378.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche