{"product":{"productId":"agid.2953","price":87.04,"name":"STAFFA VERTICALE CON GAMBO RETTIFICATO,FORMA:B, M16X85, R=40, D=32, ACCIAIO DABONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
con gambo rettificato
acciaio da bonifica
brunito
- Collare, dimensione di tolleranza rettificata
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
87,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
B
Versione 1
con gambo rettificato
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro
32
H=Altezza
101
B
22
Coppia
di serraggio
max. Nm
170
D1
36
F
max. kN
38
H1
75
H2
39
H3
15
H4
15
H5
campo di serraggio
max.
15
R
40
Vite cilindrica
DIN 912
M16x85
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito. Diametro del gambo rettificato.
Nota
Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).
Vantaggi
Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti
Ampia scelta di varianti e dimensioni
Ampia scelta di varianti e dimensioni
Accessory
Sostegni per ganci di serraggio 04375.
Sostegni per ganci di serraggio 04379.
Cilindro di elevazione 04378.
Sostegni per ganci di serraggio 04379.
Cilindro di elevazione 04378.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.