IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
Versione 2
with cam lever
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Diametro
25
D=Filettatura
M10
A
96
B
33,3
Corsa S
1,5
D2
M8x0,75
F kN
8
Forza manuale FH N
350
H
72
H1
79
H2
67
H3
12
L
12
L1
13
L2
10
P
25
R
40
SW
19

Descrizione

Materiale

Corpo base e gancio di serraggio in acciaio da bonifica.

Leva di serraggio in alluminio pressofuso EN AC-46200.

Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.


Perno in acciaio inox 1.4305 Vite prigioniera in acciaio.


Versione
Corpo base e gancio di serraggio bonificati e bruniti.Leva di serraggio verniciata a polvere colore nero.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Ideale per i bloccaggi in cui i pezzi devono essere inseriti dall'alto in quanto la staffa verticale può essere inclinata per facilitare l'inserimento o la rimozione del pezzo.

L'altezza di serraggio esatta viene impostata con l'aiuto di un cacciavite con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera. Con la vite di sicurezza è possibile garantire questa impostazione. La lunghezza S corrisponde alla corsa di serraggio dell'eccentrico.
Nota disegno
1) Vite di sicurezza per perno
2) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche