IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
40
D=Filettatura
M16
H=Altezza
109
L1=Lunghezza filettatura
22
C
M12
D2
12
Forza di serraggio kN
37,8
H1
118
H2
102
H3
20
L
20
L2
12
P
16
R
18
R1
40
T
32

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche