{"product":{"productId":"agid.17252","price":104.5,"name":"STAFFA VERTICALE CON COLLARE, CON LEVAA CAMMA, M06, D1=20, P=8, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
con collare
acciaio da bonifica
- Ideale per bloccaggi i cui i pezzi vengono inseriti dall'alto
- Comando manuale
Unità di vendita
104,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
Versione 2
with cam lever
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Diametro
20
D=Filettatura
M6
A
70,4
B
21,5
Corsa
S
1,2
D2
M6x0,5
F
kN
4
Forza manuale
FH
N
120
H
56
H1
60
H2
53
H3
10
L
9
L1
9
L2
8
P
8
R
30
SW
17
Descrizione
Materiale
Corpo base e gancio di serraggio in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in alluminio pressofuso EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305 Vite prigioniera in acciaio.
Versione
Corpo base e gancio di serraggio bonificati e bruniti.Leva di serraggio verniciata a polvere colore nero.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Ideale per i bloccaggi in cui i pezzi devono essere inseriti dall'alto in quanto la staffa verticale può essere inclinata per facilitare l'inserimento o la rimozione del pezzo.
L'altezza di serraggio esatta viene impostata con l'aiuto di un cacciavite con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera. Con la vite di sicurezza è possibile garantire questa impostazione. La lunghezza S corrisponde alla corsa di serraggio dell'eccentrico.
L'altezza di serraggio esatta viene impostata con l'aiuto di un cacciavite con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera. Con la vite di sicurezza è possibile garantire questa impostazione. La lunghezza S corrisponde alla corsa di serraggio dell'eccentrico.
Nota disegno
1) Vite di sicurezza per perno
2) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
2) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.