{"product":{"productId":"agid.2950","price":96.61,"name":"STAFFA VERTICALE CON COLLARE M10X13,D1=25, ACCIAIO DA BONIFICA TRATTATATERMICAMENTE E B"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
con collare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
96,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
25
D=Filettatura
M10
H=Altezza
72
L1=Lunghezza filettatura
13
C
M8
D2
8
Forza di serraggio
kN
13,9
H1
79
H2
67
H3
12
L
15
L2
10
P
10
R
12
R1
25
T
19
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.