IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
20
D=Filettatura
M8
H=Altezza
56
L1=Lunghezza filettatura
9
C
M6
D2
6
Forza di serraggio kN
8,77
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
8
R
9
R1
20
T
17

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche