{"product":{"productId":"agid.2950","price":79.17,"name":"STAFFA VERTICALE CON COLLARE M06X9,D1=20, ACCIAIO DA BONIFICA TRATTATATERMICAMENTE E B"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
con collare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
79,17 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Versione 1
con collare
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
20
D=Filettatura
M6
H=Altezza
56
L1=Lunghezza filettatura
9
C
M6
D2
6
Forza di serraggio
kN
4,82
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
8
R
9
R1
20
T
17
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.