{"product":{"productId":"agid.20143","price":62.73,"name":"STAFFA VERTICALE D=25 H=66,5, FORMA:DACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
62,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
D
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
25
H=Altezza
66,5
B
18
D1
10,6
D3
14
F
max. kN
11,8
H1
32
H3
16,5
R
16
R1
50
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.