{"product":{"productId":"agid.20143","price":37.69,"name":"STAFFA VERTICALE D=16 H=42,5, FORMA:DACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
37,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
D
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
16
H=Altezza
42,5
B
9
D1
7
D3
10
F
max. kN
4,5
H1
22
H3
10,5
R
10
R1
30
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.