IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
20
H=Altezza
52,5
B
12
D1
8,6
D2
15
D3
12
F max. kN
6,5
H1
25
H2
8
H3
12,5
R
12,5
R1
40

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche