IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
B
Versione 1
with protective insert
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliuretano
D=Diametro esterno
32
B
20
D1
12,5
D3
17
F max. kN
18,8
H
82,5
H1
40
H3
21
R
18
R1
40
R2
80

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche