{"product":{"productId":"agid.16985","price":73.49,"name":"STAFFA VERTICALE CON INSERTO DIPROTEZIONE, FORMA:A ACCIAIO DABONIFICA, COMP:POLIURETANO, D=25"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
with protective insert
acciaio da bonifica
- Protezione ottimale contro i danni alle superfici di materiali sensibili
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
73,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
A
Versione 1
with protective insert
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
poliuretano
D=Diametro esterno
25
B
17
D1
10,5
D2
18
D3
14
F
max. kN
11,6
H
66
H1
32
H2
10
H3
17,5
R
14
R1
32
R2
60
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.