IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
A
Versione 1
with protective insert
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliossimetilene
D=Diametro esterno
25
B
17
D1
10,5
D2
18
D3
14
F max. kN
11,6
H
66
H1
32
H2
10
H3
17,5
R
14
R1
32
R2
60

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche