IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
32
B
20
D1
12,5
D3
17
F max. kN
20,2
H
82,5
H1
40
H3
19,5
R
18
R1
40
R2
80

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche