IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
25
B
17
D1
10,5
D3
14
F max. kN
13,9
H
65,5
H1
32
H3
15,5
R
14
R1
32
R2
60

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche