{"product":{"productId":"agid.2947","price":34.63,"name":"STAFFA VERTICALE D=20, FORMA:B ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
34,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
20
B
15
D1
8,5
D3
12
F
max. kN
8,8
H
51,5
H1
25
H3
11,5
R
12
R1
25
R2
50
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.